Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura Metrica M20 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è resistente al calore ed include una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura metrica, può essere installato manualmente o con un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C.
Codice articolo Essentra :

20598129

Codice articolo precedente:

20598129

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1274 €
3000 - 14999 0,091 €
15000 + 0,0819 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

38,22 €

300 x 0,1274 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.3 mm
H 18.2 mm
L 14.0 mm
Dimensioni filettatura M20 x 2.5
Filettatura standard Filettatura Metrica
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci