Menu Ricerca

Tappi di protezione per flange con superficie a gradino

Disponibile

I tappi di protezione per flange a superficie rialzata sono utilizzati per proteggere le flange per petrolio, gas e valore dell'acqua. Proteggono le superfici esposte delle apparecchiature e le condutture dallo sporco e dall'umidità, durante le operazioni di sabbiatura. Soddisfano i requisiti delle norme ANSI e ASME B16.5.

  • Progettati per la protezione delle flange con superficie rialzata.
  • Protezione per flange di valvole per petrolio, gas e acqua.
  • Design conico che aderisce perfettamente all’interno dei tubi.
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1372

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D h d2 d1 Acquista
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
Richiedi il lead time qui
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
Richiedi il lead time qui
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
Protezione flangia 9.995 in 10.150 in PE Nero

10154946


Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 10"
Protezione flangia 12.010 in 12.155 in PE Nero

10154953


Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 12"
Protezione flangia 3.995 in 4.095 in PE Nero

10154991


Livelli di giacenza
682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 4"
Protezione flangia 1.110 in 1.156 in PE Nero

10154939


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1"
Protezione flangia 2.490 in 2.510 in PE Nero

10154960


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2.1⁄2"
Protezione flangia 3.030 in 3.110 in PE Nero

10154984


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 3"
Protezione flangia 4.990 in 5.080 in PE Nero

10155004


Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 5"
Protezione flangia 8.000 in 8.070 in PE Nero

10155011


Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 8"
Protezione flangia 2.050 in 2.075 in PE Nero

10154977


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2"