Menu Ricerca

Protezione flangia 3.030 in 3.110 in PE Nero

Questo tappo di protezione per flange con facciata in rilievo in PE nero è conforme alle specifiche ANSI/ASME B16.5 per proteggere il lato rialzato nelle tubazioni.
Codice articolo Essentra :

10154984

Codice articolo precedente:

FPR3A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
45 - 449 2,272 €
450 + 1,1468 €
Confezione standard: 450

Ordina a multipli di 45

Totale ordine:

102,24 €

45 x 2,272 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 132 mm
d1 77 mm
d2 79 mm
h 18.5 mm
Diametro Nominale ANSI 3"
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci