Menu Ricerca

N/A - 0.040 in; 0.400 in; Giallo; Gomma

I tappi piccoli di servizio per tubi flessibili possono essere utilizzati su qualsiasi tubo flessibile o rigido con DI compreso fra 1,0 e 10,2 mm. Il tappo eviterà la dispersione di oli e prodotti chimici durante la manutenzione e la riparazione di tubi flessibili e rigidi. L'applicazione non richiede utensili, basta premere e girare.
Codice articolo Essentra :

10059128

Codice articolo precedente:

HSPSMALL

458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo prodotto Piccolo
Dimensione minima 1 mm
Dimensione massima 10.2 mm
Tipo di imballo 4 unità per confezione
Colore Giallo
Materiale Gomma
Intervallo temperatura -25 - 90 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci