I tappi di servizio per tubi flessibili sono utilizzati per proteggere i tubi idraulici, durante la manutenzione o la riparazione sul campo. La forma conica consente un semplice fissaggio a tubi di varie dimensioni. Facili da installare con una semplice azione di inserimento e rotazione.
Materiale: Gomma Colore: Giallo Codice Serie: SRF0071
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo prodotto | Dimensione minima | Dimensione massima | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7489 € - 29,721 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 37,9835 € - 42,2038 € | 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 42,2633 € - 46,9592 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 34,2386 € - 38,0429 € | Richiedi il lead time qui |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare