Menu Ricerca

Tappi per lamiera

Disponibile

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d H Tipo Acquista
0,0678 € - 0,0678 € 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,1198 € - 0,1657 € 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,1393 € - 0,1926 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,0739 € - 0,1029 € 43288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,0811 € - 0,1131 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,0691 € - 0,0691 € 38138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,0617 € - 0,0617 € 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,1077 € - 0,1699 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
0,075 € - 0,1046 € 22870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
0,0665 € - 0,0665 € 49563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0654 € - 0,0654 € 70394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,0641 € - 0,0641 € 17713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,1017 € - 0,16 € 21113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
0,0715 € - 0,0997 € 11265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0701 € - 0,0701 € 20281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,0967 € - 0,1351 € 29454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,1444 € - 0,1997 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
3.2 mm
1
0,0464 € - 0,0618 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
3.2 mm
1
0,1349 € - 0,1798 € Richiedi il lead time qui
27.8 mm
Nero
22.0 mm
3
  • di 5
Tappo per lamiera 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770

Fascia di prezzo
0,1029 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
43288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
38138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090824

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
22870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
49563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
70394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Fascia di prezzo
0,0641 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
17713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090817

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1017 €

Livelli di giacenza
21113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
11265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
20281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
29454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturale

10407943


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.79 - 20.6 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.79 mm
Tappo per lamiera 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10407936

Fascia di prezzo
0,0618 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.4 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo per lamiera 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Nero

10407929

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm