Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,0464 € - 0,0464 € 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
Rosso
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
0,2414 € - 0,2414 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
Viola
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
0,2039 € - 0,2067 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
0,1883 € - 0,194 € 73877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
0,3031 € - 0,3101 € 6996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,0507 € - 0,0507 € 10492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
Trasparente
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
0,22 € - 0,22 € 42660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Verde
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
0,2763 € - 0,2763 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0663 € - 0,0663 € 28792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Bianco
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
0,9969 € - 1,0178 € 1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,4646 € - 1,5015 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,1741 € - 1,1741 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
0,9341 € - 0,9526 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
1,3538 € - 1,3538 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,2025 € - 0,2237 € 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2096 € - 0,2195 € 2928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
0,3299 € - 0,3427 € 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
0,3124 € - 0,329 € 11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,8553 € - 0,9011 € 2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,7634 € - 1,7634 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.4 mm 26.0 mm Rosso Silicone

10350577

Fascia di prezzo
0,0464 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 14.2 mm 31.8 mm Viola Silicone

10350652

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,2414 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.5 mm 9.5 mm Naturale Silicone

10350959

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.5 mm 16.5 mm Naturale Silicone

10350706

Fascia di prezzo
0,194 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
73877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Nero EPDM

10350737

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
6996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.6 mm 26.0 mm Trasparente Silicone

10350560

Fascia di prezzo
0,0507 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
10492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicone

10350645

Fascia di prezzo
0,22 € - 0,22 €

Livelli di giacenza
42660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.5 mm 28.4 mm Bianco Silicone

10350669

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.1 mm 26.4 mm Bianco Silicone

10350584

Fascia di prezzo
0,0663 € - 0,0663 €

Livelli di giacenza
28792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo con linguetta di tiro 11.99 mm 25.40 mm EPDM Nero

10606766

Fascia di prezzo
1,0178 € - 0,9969 €

Livelli di giacenza
1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo con linguetta di tiro 17.96 mm 31.75 mm EPDM Nero

10606858

Fascia di prezzo
1,5015 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo con linguetta di tiro 13.46 mm 25.40 mm EPDM Nero

10606995

Fascia di prezzo
1,1741 € - 1,1741 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.5 mm 18.3 mm Nero EPDM

10350744

Fascia di prezzo
0,9526 € - 0,9341 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo con linguetta di tiro 25.40 mm EPDM Nero

10606742

Fascia di prezzo
1,3538 € - 1,3538 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silicone

10293331

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.2 mm 19.2 mm Naturale Silicone

10350713

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
2928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10350720

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 26.0 mm Nero EPDM

10377741

Fascia di prezzo
0,329 € - 0,3124 €

Livelli di giacenza
11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250075

Fascia di prezzo
0,9011 € - 0,8553 €

Livelli di giacenza
2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250136

Fascia di prezzo
1,7634 € - 1,7634 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM