Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4645 € - 0,5161 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,4122 € - 0,6413 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4733 € - 0,5259 € | Richiedi il lead time qui |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 1,1196 € - 1,7416 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 1,1893 € - 1,8501 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,4401 € - 0,489 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5517 € - 0,613 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 1,1893 € - 1,8501 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Richiedi il lead time qui |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,6651 € - 0,739 € | Richiedi il lead time qui |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,6476 € - 0,7196 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 1,1196 € - 1,7416 € | Richiedi il lead time qui |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,6537 € - 0,7264 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0711 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0884 € - 0,1375 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,012 € - 0,0133 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare