Menu Ricerca

Tappo per uso generico 57.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20744687

Codice articolo precedente:

20744687

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1175 €
2000 - 9999 0,0839 €
10000 + 0,0755 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

23,50 €

200 x 0,1175 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 57.0 mm
D 61.0 mm
h 10.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 2" GAS
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci