Menu Ricerca

Tappo per uso generico 31.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20745554

Codice articolo precedente:

20745554

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 9999 0,0397 €
10000 + 0,0357 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

79,40 €

2000 x 0,0397 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 31.0 mm
D 36.0 mm
h 10.5 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1" GAS
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci