Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,1446 € - 0,2249 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0323 € - 0,0503 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,058 € - 0,0903 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0446 € - 0,0695 € Richiedi il lead time qui
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0141 € - 0,0219 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,1245 € - 0,1938 € Richiedi il lead time qui
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1783 € - 0,2773 € Richiedi il lead time qui
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,0642 € - 0,0999 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,0172 € - 0,0268 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0211 € - 0,0235 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0669 € - 0,1041 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0884 € - 0,1375 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1282 € - 0,1994 € Richiedi il lead time qui
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,0215 € - 0,0239 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0229 € - 0,0356 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0365 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
  • di 10
Tappo per uso generico 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20744434

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1.1/2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20744526

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20745134

Fascia di prezzo
0,0219 € - 0,0141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 71.5 mm LDPE - PCR Verde

20744779

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 86.0 mm LDPE - PCR Verde

20744885

Fascia di prezzo
0,2773 € - 0,1783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 99.0 mm LDPE - PCR Verde

20744991

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20745035

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN50
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20745233

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20745332

Fascia di prezzo
0,0235 € - 0,0211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Fascia di prezzo
0,1041 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 63.0 mm LDPE - PCR Verde

20744717

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,0884 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 72.0 mm LDPE - PCR Verde

20744786

Fascia di prezzo
0,1994 € - 0,1282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 92.0 mm LDPE - PCR Verde

20744946

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20745349

Fascia di prezzo
0,0239 € - 0,0215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20745370

Fascia di prezzo
0,0356 € - 0,0229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20745561

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20745745

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000