Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0775 € - 0,1206 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,2728 € - 0,4244 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,4079 € - 0,6345 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0117 € - 0,013 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0615 € | Richiedi il lead time qui |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0711 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Richiedi il lead time qui |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,1318 € - 0,205 € | 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0239 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0229 € - 0,0356 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0331 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0365 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0655 € - 0,102 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 0,3773 € - 0,587 € | Richiedi il lead time qui |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm