Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto scanalato

Disponibile

I tappi di protezione aperti per cuscinetti con un design a lamelle offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0016

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID FD H OD Acquista
0,1729 € - 0,7588 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
0,3988 € - 0,8375 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
0,6745 € - 1,4165 € 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
0,1653 € - 0,3569 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
0,1002 € - 0,5115 € 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,4818 € - 1,0118 € 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
0,234 € - 0,4496 € 1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
0,7374 € - 1,5486 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
0,1556 € - 0,6239 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
0,1865 € - 0,6857 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
Tappo cuscinetto 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Giallo

10100578

Fascia di prezzo
0,7588 € - 0,1729 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Giallo

10100592

Fascia di prezzo
0,8375 € - 0,3988 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Giallo

10100615

Fascia di prezzo
1,4165 € - 0,6745 €

Livelli di giacenza
570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Giallo

10100530

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Giallo

10100547

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Giallo

10100608

Fascia di prezzo
1,0118 € - 0,4818 €

Livelli di giacenza
2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Giallo

10100585

Fascia di prezzo
0,4496 € - 0,234 €

Livelli di giacenza
1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Giallo

10100622

Fascia di prezzo
1,5486 € - 0,7374 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Giallo

10100554

Fascia di prezzo
0,6239 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Giallo

10100561

Fascia di prezzo
0,6857 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiale
    LDPE