Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,105 € - 0,1167 € | 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
0,0766 € - 0,0851 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0802 € - 0,0891 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1476 € - 0,164 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1039 € - 0,1155 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1297 € | 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1216 € - 0,1351 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1427 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1094 € - 0,1216 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2124 € - 0,236 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,127 € - 0,1411 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,0551 € - 0,0613 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,9109 € - 3,2343 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,0251 € - 0,0279 € | 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1655 € - 0,1839 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1903 € - 0,2115 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10320037 | 0,1042 € - 0,1158 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,1354 € - 0,1505 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare