Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gestisce l'instradamento della fibra, eliminando problemi come schiacciamento, attorcigliamento e micro curve. Ideale per applicazioni in fibra soffiata di breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada. Realizzato in polipropilene (PP) o polibutilene tereftalato (PBT). Disponibili in nero e bianco. Classificazione UL94-V0.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
245,1164 € - 253,0142 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
142,9263 € - 172,9408 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
209,7185 € - 216,4784 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
245,1164 € - 253,0142 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
670,1619 € - 670,1619 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
183,3618 € - 212,2598 € | Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
236,8248 € - 274,7168 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
182,9826 € - 212,2598 € | Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare