Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0711 € - 11,81 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,2563 € - 28,64 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
25,3279 € - 28,1329 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,4646 € - 1,8515 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248430 | 1,3955 € - 1,5337 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2,9984 € - 6,9931 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,1642 € - 7,3994 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,4442 € - 6,0521 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,0163 € - 30,3811 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7911 € - 3,1089 € | 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,6704 € - 10,9105 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
28,4508 € - 62,9095 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,7333 € - 35,1399 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,4846 € - 38,4479 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
11,524 € - 26,841 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,6908 € - 6,6908 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5977 € - 6,0646 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3111 € - 10,0399 € | 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
15,5726 € - 17,3136 € | 1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,9779 € - 16,2787 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare