Menu Ricerca

Ventose - Con gancio

Disponibile

Le ventose con gancio presentano un gancio in metallo o in plastica per appendere materiali espositivi. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro coppa Acquista
0,3654 € - 0,7406 € 3304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
45.0 mm
0,7662 € - 1,3562 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
45.0 mm
0,3441 € - 0,6989 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
40.0 mm
0,9191 € - 1,6745 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
55.0 mm
1,4226 € - 1,4226 € Richiedi il lead time qui
Nero
71.0 mm
0,5848 € - 2,2307 € 3414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
73.0 mm
0,32 € - 0,32 € 21482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
40.0 mm
0,2535 € - 0,4491 € 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
30.0 mm
0,4064 € - 0,8417 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
50.0 mm
0,1762 € - 0,7316 € 3473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
50.0 mm
0,2577 € - 0,5234 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
30.0 mm
0,2761 € - 0,5145 € 25778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
35.0 mm
0,1713 € - 0,3509 € 6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
22.0 mm
0,5268 € - 1,0677 € 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
63.0 mm
Ventosa 45.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

10256442

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
3304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    45.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.752 GBP
  • Spessore totale
    16.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 45.0 mm Gancio in plastica PP; PVC Bianco

10272978

Fascia di prezzo
1,3562 € - 0,7662 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro coppa
    45.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    1.3772 GBP
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; cloruro di polivinile
  • Metodo di sospensione
    Plastic Hook
Ventosa 40.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

10256404

Fascia di prezzo
0,6989 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    40.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.7097 GBP
  • Spessore totale
    15.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 55.0 mm Gancio in plastica PP; PVC Bianco

10272985

Fascia di prezzo
1,6745 € - 0,9191 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro coppa
    55.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    1.7003 GBP
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; cloruro di polivinile
  • Metodo di sospensione
    Plastic Hook
Ventosa 71.0 mm Gancio in metallo PVC Nero

10139561

Fascia di prezzo
1,4226 € - 1,4226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro coppa
    71.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di sospensione
    Gancio in metallo
  • Codice doganale
    3926909790
Ventosa 73.0 mm Gancio in metallo PP; PVC Bianco

10280133

Fascia di prezzo
2,2307 € - 0,5848 €

Livelli di giacenza
3414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro coppa
    73.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    2.2651 GBP
  • Spessore totale
    13.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; cloruro di polivinile
Ventosa 40.0 mm Gancio in plastica PVC Trasparente

10272954

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
21482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    40.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.3237 GBP
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 30.0 mm Gancio in plastica PVC Trasparente

10272930

Fascia di prezzo
0,4491 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    30.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.456 GBP
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 50.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

10256473

Fascia di prezzo
0,8417 € - 0,4064 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    50.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.8547 GBP
  • Spessore totale
    18.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 50.0 mm Gancio in plastica PVC Trasparente

10272961

Fascia di prezzo
0,7316 € - 0,1762 €

Livelli di giacenza
3473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    50.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.7429 GBP
  • Spessore totale
    17.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa singola 30.0 mm

10256343

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    30.0 mm
  • Spessore totale
    11.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di sospensione
    Gancio in metallo
Ventosa 35.0 mm Gancio in plastica PVC Trasparente

10272947

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,2761 €

Livelli di giacenza
25778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    35.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.5225 GBP
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 22.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

10256305

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    22.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.3564 GBP
  • Spessore totale
    8.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 63.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

10256527

Fascia di prezzo
1,0677 € - 0,5268 €

Livelli di giacenza
3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro coppa
    63.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    1.0842 GBP
  • Spessore totale
    23.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile