Le ventose singole con scanalatura sono ideali per apperdervi cordini, fili o spago a cui attaccare stampati o per espositori autoreggenti. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro coppa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3136 € - 2,1211 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 0,4394 € - 0,8908 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Trasparente
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
||
| 0,1159 € - 0,5049 € | 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Nero
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 0,1044 € - 0,2121 € | 23803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 0,1741 € - 0,3569 € | 21550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 0,1046 € - 0,2129 € | 50728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 0,2514 € - 0,5107 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 0,3357 € - 0,3717 € | 3317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,0452 € - 0,1497 € | 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Nero
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 0,7572 € - 1,6481 € | 4348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
2.874 in
 
73.0 mm
 
 | 
||
| 0,449 € - 0,449 € | 19998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,2832 € - 0,2832 € | 6193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 0,1437 € - 0,3104 € | 5098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Nero
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 0,3523 € - 0,3523 € | 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 0,2086 € - 0,4497 € | 2454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Nero
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 0,3772 € - 0,766 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Trasparente
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 0,2584 € - 0,5629 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Nero
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 0,1644 € - 0,2943 € | 7039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 0,1437 € - 0,1602 € | 4498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Bianco
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 0,3039 € - 0,6151 € | 2690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare