Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ventose singole con scanalatura sono ideali per apperdervi cordini, fili o spago a cui attaccare stampati o per espositori autoreggenti. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro coppa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3215 € - 2,1742 € | 2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,461 € | 2454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,577 € | 5040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,2183 € | 46300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1642 € | 4498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,6305 € | 2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2903 € - 0,2903 € | 5693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3182 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3611 € | 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,3016 € | 5039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,1534 € | 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4603 € - 0,4603 € | 19998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,3658 € | 9050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,354 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3809 € | 3117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,5234 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,1243 € | 13650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,7852 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,5175 € | 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7761 € - 1,6893 € | 4348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare