Menu Ricerca

Viti a spalla - Testa ultra sottile

Disponibile

Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde approssimativamente a 1/3 di quella delle normali viti di spallamento.
  • Dotate di cava esagonale, ideale per l'assemblaggio di precisione e nei casi in cui la superficie disponibile è ridotta.
  • Indicate per applicazioni farmaceutiche e di altro tipo.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
168 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiale l2 A/F Acquista
2,53 € - 3,62 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
5.0
1.3
16.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
2.5
2,71 € - 3,86 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
1.7
4.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
3.0
3,73 € - 5,33 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
1.7
16.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
3.0
2,19 € - 3,13 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
1.3
4.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
2.0
2,19 € - 3,13 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
1.3
5.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
2.0
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
1.3
12.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
2.5
3,73 € - 5,33 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
1.7
10.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
3.0
3,38 € - 4,83 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
2.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
4.0
3,26 € - 4,66 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
2.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
4.0
7,38 € - 10,54 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
3.5
25.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
6.0
4,16 € - 5,94 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
1.7
40.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
3.0
4,94 € - 7,05 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0
2.7
20.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
5.0
7,38 € - 10,54 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
3.5
50.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
6.0
4,16 € - 5,94 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0
2.7
10.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
5.0
6,26 € - 8,95 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
2.7
40.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
5.0
4,16 € - 5,94 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
1.7
30.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
3.0
4,16 € - 5,94 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
1.7
25.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
3.0
5,66 € - 8,09 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
3.5
12.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
6.0
6,14 € - 8,77 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
3.5
16.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
6.0
5,19 € - 7,41 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
2.0
40.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
4.0
  • di 9
Vite di spallamento M4 5.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20142728

Fascia di prezzo
3,62 € - 2,53 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M5 6.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20142742

Fascia di prezzo
3,86 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20142803

Fascia di prezzo
5,33 € - 3,73 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M3 4.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20142612

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20142629

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20142711

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M5 6.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20142780

Fascia di prezzo
5,33 € - 3,73 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M6 8.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20142834

Fascia di prezzo
4,83 € - 3,38 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento M6 8.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20142827

Fascia di prezzo
4,66 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento M10 12.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20144920

Fascia di prezzo
10,54 € - 7,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M5 6.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20145507

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M8 10.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20144838

Fascia di prezzo
7,05 € - 4,94 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M10 12.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20144951

Fascia di prezzo
10,54 € - 7,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M8 10.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20144807

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M8 10.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20144869

Fascia di prezzo
8,95 € - 6,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M5 6.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20145491

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20145484

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M10 12.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20144890

Fascia di prezzo
8,09 € - 5,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M10 12.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20144906

Fascia di prezzo
8,77 € - 6,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M6 8.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20144784

Fascia di prezzo
7,41 € - 5,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0