Menu Ricerca

Vite di spallamento M4 5.5 3.0 Acciaio inossidabile 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Codice articolo Essentra :

20756024

Codice articolo precedente:

20756024

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 1,2095 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,21 €

1 x 1,2095 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.5
l1 3.0
d2 M4
l2 6.0
w1 0.6
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci