Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a spallamento senza testa sono progettate per applicazioni che richiedono una superficie di appoggio liscia, senza una testa della vite esposta. A differenza di una vite a spalla standard, presenta un corpo cilindrico a spalla e un'estremità filettata. Questo design consente un fissaggio sicuro, mantenendo al contempo un aspetto pulito e compatto.
Il loro design senza testa le rende ideali per l'uso in spazi ristretti, dove una testa di vite standard interferirebbe con i componenti circostanti. La parte non filettata della vite garantisce tolleranze ridotte, essenziali per le applicazioni che richiedono precisione.
Spesso utilizzate insieme a cuscinetti e boccole, per fornire un supporto affidabile e consentire un movimento fluido.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0126
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 1,26 € - 1,26 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 1,38 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 1,38 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 1,08 € - 1,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 1,08 € - 1,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 1,26 € - 1,26 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 1,18 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 1,26 € - 1,26 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 1,18 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 1,26 € - 1,26 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 1,38 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 1,08 € - 1,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 1,38 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 1,18 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 1,26 € - 1,26 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 1,38 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 1,08 € - 1,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 1,18 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 1,08 € - 1,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare