Menu Ricerca

Vite di spallamento M6 8.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Codice articolo Essentra :

20756147

Codice articolo precedente:

20756147

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 1,4145 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,41 €

1 x 1,4145 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 8.0
l1 6.0
d2 M6
l2 8.0
w1 1.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci