Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2041 € - 0,252 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1989 € - 0,2456 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,7107 € - 3,8665 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 13,9932 € - 17,704 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,8735 € - 8,0397 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6288 € - 0,6529 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,4106 € - 1,7845 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7704 € - 1,8553 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,2802 € - 2,9176 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7987 € - 2,2944 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,9176 € - 3,045 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,8043 € - 2,9176 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,3906 € - 5,9768 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7704 € - 1,8553 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4914 € - 0,5127 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2435 € - 2,7193 € | 6973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive