Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4036 € - 0,4263 € | 7519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,5348 € - 9,3618 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5353 € - 0,6274 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,7107 € - 3,8665 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,8735 € - 8,0397 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 13,9932 € - 17,704 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1926 € - 0,2025 € | 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1084 € - 0,1269 € | 17291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1812 € - 0,2152 € | 7333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5042 € - 0,5891 € | 923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,0253 € - 3,4558 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,7588 € - 6,7133 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,7103 € - 10,8207 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5598 € - 18,9362 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,999 € - 2,4188 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6925 € - 0,7223 € | 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0976 € - 1,3936 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,1386 € - 2,7193 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare