Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2831 € - 1,6429 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8228 € - 0,8582 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,9545 € - 2,0253 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,5296 € - 1,9545 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8978 € - 1,9828 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,6004 € - 2,0536 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,6516 € - 6,3595 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,3477 € - 11,8262 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,0875 € - 3,2292 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1133 € - 0,1325 € | 1153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1084 € - 0,1269 € | 17291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1039 € - 0,1215 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4078 € - 0,4772 € | 1355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,456 € - 0,5339 € | 2541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5268 € - 0,6161 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,7588 € - 6,7133 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,909 € - 5,5094 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,5348 € - 9,3618 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 14,5598 € - 18,9362 € | 983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive