Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,909 € - 4,079 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,3622 € - 4,5322 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,1155 € - 10,2683 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1039 € - 0,1215 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1133 € - 0,1325 € | 1153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1084 € - 0,1269 € | 17291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1131 € - 0,1324 € | 6540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,128 € - 0,1501 € | 23909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1897 € - 0,2209 € | 13558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4249 € - 0,4971 € | 3235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,524 € - 0,6118 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1359 € - 0,1586 € | 28060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1177 € - 0,1378 € | 20273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 6,6928 € - 9,1089 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 12,2936 € - 15,5653 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8978 € - 1,9828 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,691 € - 5,5094 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,8464 € - 9,7584 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive