Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3935 € - 3,2575 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1103 € - 2,8892 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5974 € - 4,9004 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5974 € - 4,9004 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1669 € - 2,9601 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5493 € - 3,4841 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 1,997 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,7103 € - 10,2824 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6626 € - 3,6399 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,8438 € - 6,6142 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5743 € - 13,0584 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8438 € - 6,6142 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7845 € - 2,436 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5743 € - 13,0584 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2403 € - 7,1524 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,5769 € - 17,1799 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,742 € - 2,3511 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,385 € - 4,5888 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,1751 € - 8,4271 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,3473 € - 16,9675 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare