Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Disponibile

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0160A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Acquista
Richiedi il lead time qui
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Richiedi il lead time qui
M8
10.0
16.0
8.5
6.0
10.0
Richiedi il lead time qui
M8
12.5
16.0
8.5
6.0
10.0
Richiedi il lead time qui
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
Richiedi il lead time qui
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Richiedi il lead time qui
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Richiedi il lead time qui
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Richiedi il lead time qui
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Richiedi il lead time qui
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
Richiedi il lead time qui
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Richiedi il lead time qui
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
Richiedi il lead time qui
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
  • di 8
Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 40.0 Acciaio inossidabile 303

20138011


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20140717


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20140724


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 35.0 Acciaio inossidabile 303

20138004


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137991


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20137977


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20137892


Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

20137922


Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 50.0 Acciaio inossidabile 303

20138165


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20138066


Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20138110


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20137908


Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20138035


Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 30.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183783


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 40.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183806


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 20.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183974


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 25.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183776


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 30.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20184278


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 25.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183981


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 16.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183967


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0