Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Torx - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.

Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.

Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Dimensione Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Acquista
1,4157 € - 1,573 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
1,2087 € - 1,3431 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
0,9583 € - 1,0648 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
2,4175 € - 2,6862 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
1,4592 € - 1,6214 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
12.0
2,0037 € - 2,2264 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
2,5809 € - 2,8677 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
2,2215 € - 2,4684 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
3,1254 € - 3,4727 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
4,3668 € - 4,8521 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
5,2489 € - 5,8322 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
1,6661 € - 1,8513 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
1,5028 € - 1,6698 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
1,0018 € - 1,1132 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
  • di 3
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497

Fascia di prezzo
1,573 € - 1,4157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20820305

Fascia di prezzo
1,3431 € - 1,2087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251

Fascia di prezzo
1,0648 € - 0,9583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565

Fascia di prezzo
2,6862 € - 2,4175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20820442

Fascia di prezzo
1,6214 € - 1,4592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Pan Head Screw M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20820473

Fascia di prezzo
2,2264 € - 2,0037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572

Fascia di prezzo
2,8677 € - 2,5809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20820480

Fascia di prezzo
2,4684 € - 2,2215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596

Fascia di prezzo
3,4727 € - 3,1254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626

Fascia di prezzo
4,8521 € - 4,3668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640

Fascia di prezzo
5,8322 € - 5,2489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336

Fascia di prezzo
1,8513 € - 1,6661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20820329

Fascia di prezzo
1,6698 € - 1,5028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343

Fascia di prezzo
1,1132 € - 1,0018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20