Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,507 € - 0,5934 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2492 € - 0,2931 € | 8030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3285 € - 0,3852 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3455 € - 0,4036 € | 2107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0392 € - 0,0462 € | 11318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0804 € - 0,0938 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0283 € - 0,0331 € | 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,2031 € - 14,5881 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8352 € - 7,2515 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,158 € - 9,2485 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 17,5907 € - 22,9303 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2308 € - 0,2719 € | 3565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,4811 € - 7,7331 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8965 € - 1,3455 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 28,808 € - 37,5042 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,404 € - 18,7521 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1818 € - 0,2138 € | 17049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2818 € - 0,3299 € | 3098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5608 € - 0,6557 € | 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,6537 € - 9,8151 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare