Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4574 € - 0,5367 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8795 € - 0,9276 € | 1714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,395 € - 1,395 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0909 € - 0,1063 € | 22858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5197 € - 0,5197 € | 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,091 € - 0,1067 € | 14292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1138 € - 0,1331 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4532 € - 0,5297 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,072 € - 0,0842 € | 6682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0742 € - 0,0867 € | 23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 13249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0668 € - 0,078 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0664 € - 0,0774 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0655 € - 0,0767 € | 4924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0701 € - 0,0821 € | 25454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0995 € - 0,1166 € | 20800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2648 € - 0,4829 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2535 € - 0,3639 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4475 € - 0,6713 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2666 € - 0,3124 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare