Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5907 € - 22,9303 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,2031 € - 14,5881 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,2031 € - 14,5881 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,5907 € - 22,9303 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2591 € - 0,3031 € | 29766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,4897 € - 4,5747 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1818 € - 0,2138 € | 17049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,143 € - 0,1666 € | 11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1099 € - 0,1288 € | 31522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8458 € - 7,2621 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0827 € - 0,0971 € | 21735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0841 € - 0,0982 € | 12350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0514 € - 0,06 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0753 € - 0,0879 € | 6474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0657 € - 0,0769 € | 32556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,311 € - 0,3624 € | 16915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4277 € - 0,9461 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2974 € - 0,4475 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5367 € - 0,8058 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare