Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,4433 € - 0,5155 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1713 € - 0,2011 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0735 € - 0,0858 € 10034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4702 € - 0,5495 € 14524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3253 € - 5,4245 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
15.0 mm
Impronta esagonale
5,8458 € - 7,2621 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
25.0 mm
Impronta con intaglio
5,9343 € - 8,3704 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
12.0 mm
Impronta con intaglio
11,2031 € - 14,5881 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
17,5907 € - 22,9303 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
4,4897 € - 4,5747 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
8.0 mm
Impronta esagonale
0,8965 € - 1,3455 € Richiedi il lead time qui
M8
1.3 mm
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta esagonale
4,5463 € - 6,4301 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
5,4811 € - 7,7331 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3253 € - 5,4245 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,507 € - 0,5934 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2308 € - 0,2719 € 3565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3852 € - 0,4489 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,072 € - 0,0841 € 6735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Nero
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,072 € - 0,0842 € 6682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0664 € - 0,0774 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10040942

Fascia di prezzo
0,5155 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10040652

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10040454

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0735 €

Livelli di giacenza
10034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PVDF Naturale

10040461

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,4702 €

Livelli di giacenza
14524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 15.0 mm PEEK Marrone rossastro

10358764

Fascia di prezzo
5,4245 € - 5,3253 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M4 25.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359778

Fascia di prezzo
7,2621 € - 5,8458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359853

Fascia di prezzo
8,3704 € - 5,9343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M8 10.0 mm PEEK Marrone

10220306

Fascia di prezzo
14,5881 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 50.0 mm PEEK Marrone

10220382

Fascia di prezzo
22,9303 € - 17,5907 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PEEK Marrone rossastro

10358733

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,4897 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M8 25.0 mm PC Trasparente

10358078

Fascia di prezzo
1,3455 € - 0,8965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M6 10.0 mm PEEK Marrone

10220207

Fascia di prezzo
6,4301 € - 4,5463 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M6 15.0 mm PEEK Marrone

10220221

Fascia di prezzo
7,7331 € - 5,4811 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M4 12.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359747

Fascia di prezzo
5,4245 € - 5,3253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm PVDF Naturale

10040379

Fascia di prezzo
0,5934 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PVDF Naturale

10040010

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
3565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 60.0 mm PP Naturale

10040850

Fascia di prezzo
0,4489 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10040133

Fascia di prezzo
0,0841 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
6735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M3 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10039823

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
6682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039977

Fascia di prezzo
0,0774 € - 0,0664 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale