Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0648 € - 0,0758 € | 14219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6798 € - 1,0197 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,4897 € - 4,5747 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,1412 € - 5,2545 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 4,5463 € - 4,6455 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0294 € - 0,0342 € | 28282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 25,0831 € - 32,6179 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0276 € - 0,0322 € | 5570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,405 € - 0,4758 € | 19937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6472 € - 0,7591 € | 3299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,143 € - 0,1666 € | 11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0756 € - 0,0885 € | 14595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0313 € - 0,0366 € | 11799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0519 € - 0,0606 € | 21845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0683 € - 0,0799 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1975 € - 0,2439 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare