Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1212 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
Naturale
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1501 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,8978 € - 3,6116 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5098 € - 0,9503 € | 567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Naturale
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,113 € - 0,1572 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,0678 € - 3,3283 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,0961 € - 3,6965 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,199 € - 0,2457 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1031 € - 0,1912 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0213 € - 0,0213 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Nero
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0257 € - 0,0257 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2166 € - 0,279 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1685 € - 0,3073 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2322 € - 0,4249 € | 30398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4249 € - 0,6925 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4574 € - 0,7464 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0551 € - 2,6626 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,4588 € - 3,2008 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare