Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1091 € - 0,1515 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,4643 € - 3,7815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5367 € - 1,32 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2804 € - 0,5212 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1671 € - 0,3101 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,0678 € - 3,3283 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,0961 € - 3,6965 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2322 € - 0,4249 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,127 € - 0,1756 € | 5222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2535 € - 0,4603 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3484 € - 0,5679 € | 483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4546 € - 0,7393 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,1868 € - 3,0167 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1236 € - 0,1954 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1157 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1291 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,0536 € - 3,6541 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,4643 € - 3,7815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare