Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,633 € - 1,8553 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5311 € - 1,1712 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,956 € - 2,436 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2265 € - 2,7051 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,9545 € - 3,7107 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1756 € - 0,3215 € | 474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0705 € - 0,0705 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1671 € - 0,3101 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 3,2292 € - 4,7163 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1212 € - 0,2266 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1031 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
|
Naturale
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1144 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0291 € - 0,0291 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1236 € - 0,1954 € | 1216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2535 € - 0,4603 € | 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0592 € - 0,0592 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5509 € - 0,8951 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7945 € - 2,3227 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare