Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8795 € - 0,9276 € | 1714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4574 € - 0,5367 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4801 € - 0,5636 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1199 € - 0,1403 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1572 € - 0,2889 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,3227 € - 4,773 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,3168 € - 7,8889 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1399 € - 0,1642 € | 88000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1351 € - 0,1572 € | 15926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1052 € - 0,1229 € | 2266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5197 € - 0,5197 € | 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2166 € - 0,3951 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4348 € - 0,6529 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4206 € - 0,6302 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3356 € - 0,5027 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1223 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3611 € - 0,541 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5693 € - 0,854 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2308 € - 0,3455 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2648 € - 0,4829 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare