Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2535 € - 0,3639 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4475 € - 0,6713 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1841 € - 0,194 € | 7025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0338 € - 0,0395 € | 24999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0905 € - 1,1472 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1515 € - 0,1954 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2492 € - 0,6104 € | 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0409 € - 1,5579 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,4811 € - 7,7331 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,7241 € - 15,5795 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,5907 € - 22,9303 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 31,4848 € - 40,9459 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0374 € - 0,044 € | 38417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1707 € - 0,1999 € | 16770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6571 € - 0,769 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2563 € - 0,3002 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5891 € - 0,6869 € | 11970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8458 € - 7,2621 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,3622 € - 4,4614 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5509 € - 0,6444 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare