Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0581 € - 0,068 € 52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PA
5.0 mm
Impronta esagonale
5,4811 € - 7,7331 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2031 € - 14,5881 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
17,5907 € - 22,9303 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
32,0089 € - 41,6682 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0309 € - 0,0362 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1184 € - 0,1383 € 7820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Naturale
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1818 € - 0,2138 € 17049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
5,9343 € - 8,3704 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
12.0 mm
Impronta con intaglio
11,2031 € - 14,5881 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
26,1595 € - 34,0059 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,8352 € - 7,2515 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
4,4897 € - 4,5747 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
8.0 mm
Impronta esagonale
0,0317 € - 0,0372 € 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1099 € - 0,1288 € 31522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Naturale
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,143 € - 0,1666 € 11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,405 € - 0,4758 € 19937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6472 € - 0,7591 € 3299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
40.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5463 € - 4,6455 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone
PEEK
10.0 mm
Impronta con intaglio
5,1412 € - 5,2545 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Marrone rossastro
PEEK
15.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 28
Bullone a testa esagonale M3 5.0 mm PA Naturale

10041147

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 15.0 mm PEEK Marrone

10220221

Fascia di prezzo
7,7331 € - 5,4811 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 10.0 mm PEEK Marrone

10220306

Fascia di prezzo
14,5881 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 50.0 mm PEEK Marrone

10220382

Fascia di prezzo
22,9303 € - 17,5907 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M10 50.0 mm PEEK Marrone chiaro

10220450

Fascia di prezzo
41,6682 € - 32,0089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PP Naturale

10040256

Fascia di prezzo
0,0362 € - 0,0309 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm PP Naturale

10040737

Fascia di prezzo
0,1383 € - 0,1184 €

Livelli di giacenza
7820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 10.0 mm PVDF Naturale

10039847

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1818 €

Livelli di giacenza
17049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359853

Fascia di prezzo
8,3704 € - 5,9343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M8 15.0 mm PEEK Marrone

10220313

Fascia di prezzo
14,5881 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M10 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10220405

Fascia di prezzo
34,0059 € - 26,1595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PEEK Marrone

10220238

Fascia di prezzo
7,2515 € - 5,8352 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PEEK Marrone rossastro

10358733

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,4897 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PP Naturale

10040294

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PP Naturale

10040775

Fascia di prezzo
0,1288 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
31522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 16.0 mm PVDF Naturale

10039892

Fascia di prezzo
0,1666 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PVDF Naturale

10040300

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,405 €

Livelli di giacenza
19937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 40.0 mm PVDF Naturale

10040645

Fascia di prezzo
0,7591 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
3299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PEEK Marrone

10359730

Fascia di prezzo
4,6455 € - 4,5463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M5 15.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359815

Fascia di prezzo
5,2545 € - 5,1412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone rossastro