Menu Ricerca

Vite di sfiato M4 6.0 7.0 Beige PEEK

Vite a testa cilindrica con sfiato realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all’usura e stabilità termica. Dotata di foro centrale per consentire la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820718

Codice articolo precedente:

20820718

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci