Le viti a testa cilindrica con sfiato realizzate in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, agli agenti chimici e stabilità termica.
Sono dotate di un foro passante che consente la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati, rendendole ideali per applicazioni in vuoto.
Mantengono la loro integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando adatte ai settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3342 € - 4,8158 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 4,5846 € - 5,0941 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
||
| 5,2054 € - 5,7838 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
||
| 4,1708 € - 4,6343 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 4,0837 € - 4,5375 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 4,748 € - 5,2756 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 3,2452 € - 3,6058 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
| 5,837 € - 6,4856 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 3,7897 € - 4,2108 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 5,2925 € - 5,8806 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 7,0022 € - 7,7803 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 6,1637 € - 6,8486 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 6,0003 € - 6,6671 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
||
| 5,8697 € - 6,5219 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 5,9568 € - 6,6187 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 5,3361 € - 5,929 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 5,543 € - 6,1589 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 4,2471 € - 4,719 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
||
| 3,7026 € - 4,114 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 3,4521 € - 3,8357 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare