Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20820947
20820947
Quantità | Prezzo unitario |
---|
d1 | M8 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 13.0 |
d3 | 1.8 |
h1 | 8.0 |
l2 | 2.5 |
A/F | 6.0 |
Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
Colore | Beige |
Materiale | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare