20820985
20820985
Quantità | Prezzo unitario |
---|
d1 | M12 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 1.8 |
h1 | 12.0 |
l2 | 3.5 |
A/F | 10.0 |
Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
Colore | Beige |
Materiale | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare