Menu Ricerca

Vite di sfiato M12 30.0 18.0 Beige PEEK

Vite a testa cilindrica con sfiato realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all’usura e stabilità termica. Dotata di foro centrale per consentire la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20821012

Codice articolo precedente:

20821012

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
l1 ±0.2 30.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci