Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
81,5593 € - 108,7423 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Acciaio inossidabile 304
79,7553 € - 106,3335 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
58,1175 € - 77,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
Acciaio inossidabile 304
105,3188 € - 140,425 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
87,7708 € - 117,0243 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
410,4305 € - 547,2373 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
143,9613 € - 191,9518 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
306,0958 € - 408,1243 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
212,0725 € - 282,7668 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
374,1558 € - 498,8778 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
61,1003 € - 81,467 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
696,6003 € - 928,7935 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
247,8245 € - 330,4293 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
56,8875 € - 75,85 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
129,5088 € - 172,6715 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
184,4283 € - 245,8975 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
38,704 € - 51,5985 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
271,1125 € - 361,4868 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
122,098 € - 162,7905 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
207,0603 € - 276,0838 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR28 x 5.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
  • di 21
Vite principale TR08 x 1.5 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754518

Fascia di prezzo
108,7423 € - 81,5593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR20 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754693

Fascia di prezzo
106,3335 € - 79,7553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Vite principale TR08 x 1.5 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754501

Fascia di prezzo
77,49 € - 58,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR08 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR12 x 3.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754600

Fascia di prezzo
140,425 € - 105,3188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Vite principale TR16 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754624

Fascia di prezzo
117,0243 € - 87,7708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR28 x 5.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754808

Fascia di prezzo
547,2373 € - 410,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Vite principale TR18 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754679

Fascia di prezzo
191,9518 € - 143,9613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR24 x 5.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754761

Fascia di prezzo
408,1243 € - 306,0958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Vite principale TR36 x 6.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754853

Fascia di prezzo
282,7668 € - 212,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR40 x 7.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754907

Fascia di prezzo
498,8778 € - 374,1558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR16 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20755010

Fascia di prezzo
81,467 € - 61,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR36 x 6.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20755201

Fascia di prezzo
928,7935 € - 696,6003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR40 x 7.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754891

Fascia di prezzo
330,4293 € - 247,8245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR16 x 4.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754617

Fascia di prezzo
75,85 € - 56,8875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR16 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20755034

Fascia di prezzo
172,6715 € - 129,5088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR16 x 4.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20755041

Fascia di prezzo
245,8975 € - 184,4283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR10 x 2.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754532

Fascia di prezzo
51,5985 € - 38,704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR40 x 7.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20755218

Fascia di prezzo
361,4868 € - 271,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR20 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754709

Fascia di prezzo
162,7905 € - 122,098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Vite principale TR28 x 5.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754785

Fascia di prezzo
276,0838 € - 207,0603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394