Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
82,0308 € - 96,5043 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio
32.547
93,1725 € - 109,612 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Acciaio
17.608
37,7098 € - 50,2737 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Acciaio
12.191
144,5045 € - 169,9993 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
182,5525 € - 228,1942 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Acciaio
23.094
71,504 € - 89,3846 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Acciaio
13.608
35,2908 € - 47,0557 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio
12.191
132,512 € - 155,9015 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
636,6173 € - 748,966 € Richiedi il lead time qui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Acciaio
49.935
155,6155 € - 194,5173 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acciaio
23.094
22,2118 € - 29,622 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio
13.640
129,0783 € - 151,8584 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acciaio
32.547
131,118 € - 154,2512 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acciaio
40.020
1.186,9808 € - 1.396,4504 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
13,284 € - 17,7166 € Richiedi il lead time qui
7.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1000.0
Acciaio
8.716
94,9458 € - 118,6766 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio
17.640
38,9603 € - 51,9475 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acciaio
8739.0
196,80 € - 231,5301 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
188,2208 € - 221,44 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
267,7198 € - 314,962 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
  • di 21
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio

20151560

Fascia di prezzo
96,5043 € - 82,0308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR20 x 8 2000.0 Acciaio

20153090

Fascia di prezzo
109,612 € - 93,1725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR14 x 3 2000.0 Acciaio

20153038

Fascia di prezzo
50,2737 € - 37,7098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR12 x 3 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152871

Fascia di prezzo
169,9993 € - 144,5045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR26 x 10 3000.0 Acciaio

20152338

Fascia di prezzo
228,1942 € - 182,5525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 8 3000.0 Acciaio

20152260

Fascia di prezzo
89,3846 € - 71,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio

20151973

Fascia di prezzo
47,0557 € - 35,2908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR12 x 3 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150198

Fascia di prezzo
155,9015 € - 132,512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR55 x 9 3000.0 Acciaio

20151775

Fascia di prezzo
748,966 € - 636,6173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR55 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR26 x 5 3000.0 Acciaio

20151416

Fascia di prezzo
194,5173 € - 155,6155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio

20151096

Fascia di prezzo
29,622 € - 22,2118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR36 x 6 1500.0 Acciaio

20151553

Fascia di prezzo
151,8584 € - 129,0783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR44 x 7 1000.0 Acciaio

20151669

Fascia di prezzo
154,2512 € - 131,118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150822

Fascia di prezzo
1.396,4504 € - 1.186,9808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR10 x 4 1000.0 Acciaio

20150914

Fascia di prezzo
17,7166 € - 13,284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio

20151232

Fascia di prezzo
118,6766 € - 94,9458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR10 x 2 3000.0 Acciaio

20150907

Fascia di prezzo
51,9475 € - 38,9603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150525

Fascia di prezzo
231,5301 € - 196,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150464

Fascia di prezzo
221,44 € - 188,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150587

Fascia di prezzo
314,962 € - 267,7198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0