Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa rotonda non svasata

In produzione

Queste viti a testa rotonda non svasata, note anche come dadi a spallamento a testa bombata, sono un tipo di fissaggio costituito da un albero cilindrico con una testa bombata su un'estremità e una spalla sull'altra. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili nelle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento. Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.

Questa gamma di viti di spallamento è caratterizzata da una testa rotonda non svasata e da un cuscinetto piatto. Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei dispositivi medici, dei macchinari e dell'automotive.

  • Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.
  • Ha una testa rotonda non svasata e un cuscinetto piatto.
  • Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0144.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Acquista
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
2,53 € - 3,62 € Richiedi il lead time qui
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
2,90 € - 4,14 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
2,37 € - 3,38 € Richiedi il lead time qui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
2,90 € - 4,14 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
16.0
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
1,93 € - 2,76 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
2,37 € - 3,38 € Richiedi il lead time qui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
2,37 € - 3,38 € Richiedi il lead time qui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
2,53 € - 3,62 € Richiedi il lead time qui
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
2,37 € - 3,38 € Richiedi il lead time qui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
2,37 € - 3,38 € Richiedi il lead time qui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
  • di 2
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 4.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223168

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 3.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223151

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 8.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223199

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 3.0 9.0 Acciaio inossidabile 303

20223304

Fascia di prezzo
3,62 € - 2,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 16.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223373

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 12.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20223458

Fascia di prezzo
4,14 € - 2,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 4.5 Acciaio inossidabile 303

20223113

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 12.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223212

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 5.0 4.5 Acciaio inossidabile 303

20223120

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 8.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20223267

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 16.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20223465

Fascia di prezzo
4,14 € - 2,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 8.0 4.5 Acciaio inossidabile 303

20223144

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 3.0 4.5 Acciaio inossidabile 303

20223106

Fascia di prezzo
2,76 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 6.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223182

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 16.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20223298

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 4.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20223236

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 20.0 9.0 Acciaio inossidabile 303

20223410

Fascia di prezzo
3,62 € - 2,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 5.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20223243

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 10.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20223274

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 20.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223380

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0