Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa rotonda non svasata è costituita da un albero cilindrico con una testa cilindrica su un'estremità e una spalla sull'altra. È adatta per applicazioni a basso profilo ed è robusta e resistente alla corrosione, ma non per ambienti difficili. È facile da installare con un cacciavite a taglio. In acciaio inossidabile A2.
Codice articolo Essentra :

20223441

Codice articolo precedente:

20223441

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,14 €
100 - 249 3,73 €
250 - 749 3,31 €
750 + 2,90 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,14 €

1 x 4,14 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 10.0
d2 tol. H9 10.0
D3 16.0
l2 11.0
H1 3.8
w1 2.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci